1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์

CUS CORE THERMOMETERS

เทอร์โมมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,864.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลนี้มาพร้อมกับ โพรบวัด สเตนเลส ที่ช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิภายในของของแข็งได้
·ด้วย ฟังก์ชั่น การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน MAX / MIN
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิในอาหาร ฯลฯ
·การวัดอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
CT-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,864.04

CUS CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 - 150 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA ความกว้าง(มิลลิเมตร) 64 ความลึก(มิลลิเมตร) 18
ความสูง(มิลลิเมตร) 106 รหัสของทรัสโก้ 213-6414 มวล(ก.) 98
คุณสมบัติ เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลนี้มาพร้อมกับ โพรบวัด สเตนเลส ที่สามารถวัดอุณหภูมิภายในของของแข็งได้ พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-250 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์