1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5614

THERMOMETERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5614
  • เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5614
  • เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5614
  • เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5614
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,396.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรดแบบ ไม่สัมผัส พร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยห่างจากสถานที่อันตราย
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นชนิด ไม่สัมผัส จึงสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยห่างจากสถานที่อันตราย
·ง:S ratio = 12:1
·การตั้งค่า emissivity สามารถเปลี่ยนแปลงได้
·ด้วยฟังก์ชั่นการเตือนสำหรับขีด จำกัด อุณหภูมิบน / ล่างและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล K ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มีให้บริการ
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย PS / C (JQA)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิที่ผิดปกติในผลิตภัณฑ์อาหาร กะทะแบนสำหรับ ทำอาหาร ชิ้นส่วนขับของเครื่องจักร มอเตอร์ ฯลฯ
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
AD-5614 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,396.19

฿ 4,983.92

THERMOMETERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -60 to 500 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1 (-9.9 ° C ถึง + 199.9 ° C) หรือ 1
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ ไม่มี ระยะทางถึงอัตราส่วนช่วงการวัด (D ถึง S) 12 ถึง 1 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2
อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 18 ชั่วโมง (ทำงานต่อเนื่องโดย ถ่าน อัลคาไลน์) ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล(°C) -50 ถึง +1300 (ช่วงการแสดงผล) ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล ±1% หรือ± 1 ° C แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล งานละเอียด)
เวลาตอบสนอง(ที่สอง) ประมาณ 1 (90%) ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ±2% หรือ± 2 ° C แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (-33 ถึง 500 ° C) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 39
ความลึก(มิลลิเมตร) 72 ความสูง(มิลลิเมตร) 175 การตั้งค่าการแผ่รังสี 0.10-1.0 สามารถ คลองเลื่อย ทีละ 0.01
เทอร์มินอล อินพุต ( เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล k-type) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับ คอนเนคเตอร์ เทอร์โมอิเล็กทริกขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา (ชนิด SMP) (การแยกระหว่างกึ่งกลางของ ขั้วไฟฟ้า เชิงระนาบ:7.9 มม.) เลเซอร์มาร์กเกอร์ Class 2 (JIS C 6802) ความยาวคลื่น เลเซอร์:635-660 นาโนเมตรกำลังขับ:1 MW หรือน้อยกว่า คุณสมบัติ ไม่สัมผัส และสุขาภิบาล
มวล(ก.) 180

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5614 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5614