(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ พื้นฐานนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุที่วัด
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
·สะดวกสำหรับการทำความเข้าใจการกระจายอุณหภูมิเนื่องจากความสามารถในการวัดอย่างต่อเนื่อง
แข็งแรงด้วย·เคสโลหะ
·ขนาดเล็กที่มีช่วงอุณหภูมิที่วัดได้กว้าง (สามารถแสดงผลได้สูงถึง 250°C)
·ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อาหารและ กะทะแบนสำหรับ ทำอาหารเช่นเดียวกับการวัดอุณหภูมิ พื้นผิว ในการเลี้ยงต้นกล้าและปลูกแบบถาวรเป็นต้น
·การจัดการอุณหภูมิที่ผิดปกติของชิ้นส่วนไดรฟ์ของเครื่องจักร มอเตอร์ ฯลฯ และการจัดการอุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้า
·การวัดอุณหภูมิ สายดิน สำหรับพืชและพืช
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -33 to 220 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 (-9.9 ° C ถึง + 199.9 ° C) หรือ 1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ไม่มี | ระยะทางถึงอัตราส่วนช่วงการวัด (D ถึง S) | 1 ต่อ 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | LR44 ไมโครเซลล์ X2 |
อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 15 ชั่วโมง (ใช้งานต่อเนื่อง) | เวลาตอบสนอง(ที่สอง) | ประมาณ 1 (90%) | ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ±2% หรือ± 2 ° C แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 14.8 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 15.6 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 92.7 |
การตั้งค่าการแผ่รังสี | 0.95 ยึดอยู่กับที่ | คุณสมบัติ | ●แข็งแรงทนทานด้วย เคส โลหะ●พร้อมพวงกุญแจ●สามารถวัดได้ถึง 220 ° C ● ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | มวล(ก.) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5617MT ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด AD-5617MT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง