(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ที่แสดงอุณหภูมิ ความชื้น และเวลาพร้อมกันบนหน้าจอเดียว
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม เวลาและอุณหภูมิซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการจัดการสุขอนามัยอาหาร
· จอแสดงผลแบบสลับได้สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิในตำแหน่งอื่นด้วยเซ็นเซอร์ภายนอก
· ความยาวสายต่อเซนเซอร์ภายนอกประมาณ 3 ม. * ไม่สามารถถอดออกได้
· ฟังก์ชั่นหน่วยความจำอัตโนมัติของอุณหภูมิและความชื้นสูงสุด/ต่ำสุด
· แสดงตัวบ่งชี้ความสะดวกสบาย (หน้าจอแสดง WARM, COOL, COMFORT) ตามดัชนีความรู้สึกไม่สบาย
· สามารถใช้แขวนบนผนังหรือวางบนโต๊ะทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร ในการจัดการสุขอนามัยอาหารและเรือนกระจกพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
AD5680-00A00 |
AD-5680 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,029.24 ฿ 7,266.06 | AAD THERMO HYGROMETER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4981046913621 | - | แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์, คู่มือการใช้งาน, ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ, รายงานการตรวจสอบ, ไดอะแกรม ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ | ||
฿ 1,692.00 ฿ 960.04 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 330-6721 | แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์ คู่มือการใช้งาน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์ (ประเภท เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 ถึง 50 (ภายใน)/ -50 ถึง 70 (ภายนอก) | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ไม่มี | ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) | 0.1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 ถึง 100 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด AAA แบตเตอรี่แห้ง × 2 ชิ้น | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ถ่าน) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 120 | ความยาวสาย เซนเซอร์ ภายนอก(ม.) | 3 (สายต่อเซนเซอร์ ภายนอกไม่สามารถถอดออกได้) |
มวล(ก.) | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง