(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย เม็ดมีด คาร์ไบด์ ที่ ปลาย
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของเข็มทิศ (มิลลิเมตร): 150 ถึง 460
รหัสสินค้า |
---|
PTC-100 |
PTC-150 |
PTC-200 |
PTC-250 |
PTC-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของเข็มทิศ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 733.00 | SCRIBER TOOL SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 100 | 229-5521 | 70 | ||
฿ 819.00 | SCRIBER TOOL SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 150 | 229-5539 | 140 | |
฿ 934.00 | SCRIBER TOOL SET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 200 | 229-5547 | 260 | ||
฿ 1,299.00 | SCRIBER TOOL SET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | 250 | 229-5555 | 350 | ||
฿ 1,504.00 | SCRIBER TOOL SET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 460 | 300 | 229-5563 | 510 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เข็มทิศ | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ปลาย คาร์ไบด์ | ความแข็ง | HRA90 | ปลาย วัสดุ | ปลาย คาร์ไบด์ G2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง