1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มทิศ เหล็กกล้า แท้จริง

เข็มทิศ เหล็กกล้า แท้จริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อแบ่งส่วนหรือแบ่ง ขดลวด เท่า ๆ กัน
·สำหรับงานอาลักษณ์

คุณสมบัติ

● ใช้ในการหารหรือหารบรรทัด

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● ความแข็ง: HV446 ถึง 513

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล (S55C)
รหัสสินค้า
PC-100
PC-150
PC-200
PC-250
PC-300
PC-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของเข็มทิศ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 283.00

SCRIBER TOOL SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150100229-544058

฿ 316.00

SCRIBER TOOL SET 1 ชิ้น 1 วัน 230150229-5458135

฿ 381.00

SCRIBER TOOL SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300200229-5466239

฿ 519.00

SCRIBER TOOL SET 1 ชิ้น 1 วัน 380250229-5474340

฿ 589.00

SCRIBER TOOL SET 1 ชิ้น 1 วัน 460300229-5482440

฿ 2,933.79

TRC SCRIBER TOOL SET 1 ชิ้น 12 วัน 765500229-55041630

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เข็มทิศ แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด วัตถุ เดียว วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
คุณสมบัติ ใช้เพื่อแบ่งส่วนหรือแบ่ง ขดลวด อย่างเท่าเทียมกัน ความแข็ง HV446 ถึง 513