1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก มือพร้อมแรงดูดซับ มือจับ จับ 250 N THM-25

MAGNET HANDS

แม่เหล็ก มือพร้อมแรงดูดซับ มือจับ จับ 250 N THM-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,631.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
·ที่ มือจับ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนและง่ายต่อการจัดเก็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการกำจัดเหล็กออกจาก ของไหล ถังน้ำ หรือเพื่อรวบรวมเศษเหล็กจากบริเวณแคบ ๆ
·ใช้ในการหยิบ เครื่องมือ ที่ถูกทิ้งใน เครื่องจักร ที่ซับซ้อนเช่นที่พบในเรือรบ

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย
● ที่ มือจับ สามารถแบ่งออกเป็นสองเก็บง่าย

การใช้

● สำหรับนำเหล็กออกจาก ถังน้ำ สารละลาย หรือรวบรวมชิ้นส่วนเหล็กจากที่แคบ ฯลฯ

สเปค

● ความแข็งแรงยึดเกาะ (N): 250
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 82 × 42.5 × 1026
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● การดูดซับ พื้นผิว: วัสดุ เหล็กกล้า การรีด สำหรับโครงสร้าง มาตรฐาน
รหัสสินค้า
THM-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,631.67

MAGNET HANDS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) 250 ประเภทผลิตภัณฑ์ มือ แม่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 82
ความลึก(มิลลิเมตร) 42.5 ความสูง(มิลลิเมตร) 1026 วัสดุ: แม่เหล็ก แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า วัสดุ: การดูดซับ พื้นผิว วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป รหัสของทรัสโก้ 232-0967
มวล(ก.) 1500 การใช้งาน ใช้ในการกำจัดเหล็กออกจาก ของไหล ถังน้ำ หรือเพื่อเก็บเศษเหล็กจากบริเวณแคบ ๆ คุณสมบัติ น้ำหนักเบาทำให้ใช้งานง่าย
คุณสมบัติ 2 ที่ มือจับ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนและง่ายต่อการจัดเก็บ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THM-25 ในชุด แม่เหล็ก มือพร้อมแรงดูดซับ มือจับ จับ 250 N THM-25