(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การดูดซับและการปลดปล่อยสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
·สามารถดูดซับ สกรู ชิ้นส่วนเศษเหล็กหรือชิ้นส่วนเหล็กที่กระจัดกระจายได้
·ส่วนที่ มือจับ สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทุก มุม (0-90 °)
·สามารถเก็บเศษเหล็กและเศษเหล็กในที่ลึกได้โดยใช้ มือจับ ยาว
·ใช้งานง่ายเนื่องจากโครงสร้างช่วยให้สามารถปล่อยตัวดูดซับได้เมื่อดึง ก้านโยก ของที่ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน สนาม ฯลฯ
·งานซ่อมภายนอกอาคาร ฯลฯ
แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) | 30 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 105 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 960 | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าคาร์บอน | วัสดุ: การดูดซับ พื้นผิว | อะลูมิเนียมอัลลอย | รหัสของทรัสโก้ | 287-0720 |
มวล(ก.) | 1600 | การใช้งาน | งาน สนาม ฯลฯ | การใช้งาน 2 | งานซ่อมกลางแจ้ง ฯลฯ |
คุณสมบัติ | การดูดซับ / การปลดปล่อยสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว | คุณสมบัติ 2 | สามารถดูดซับ สกรู ชิ้นส่วนเศษเหล็กหรือชิ้นส่วนเหล็กที่กระจัดกระจาย | คุณสมบัติ 3 | ส่วนที่ มือจับ สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทุก มุม (0-90 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THM-7 ในชุด แม่เหล็กพกพา มี มือจับ แรงดูดจับ 30 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง