(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มั่นคงเป็นไปได้โดยไม่มีการสั่นสะท้านหรือ ความเยื้องศูนย์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การลับคมดอกสว่านและ เครื่องมือตัดเจาะ การขัดเงา ดและชิ้นส่วนของ เครื่องมือกล ฯลฯ
· การขัดเงา วัสดุโลหะ งานขัด ผลิตภัณฑ์แปรรูป ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SY-150T |
SY-205T |
SY-255T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ขนาดของหินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | ขนาดของหินเจียร (ความหนา) (มิลลิเมตร) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (50/60 เฮิร์ต) (รอบต่อนาที) | เอาต์พุต (W) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,899.45 ฿ 17,358.17 | GRINDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 12.7 | 16 | 3000/3600 | 200 | 352-8154 | 14500 | ||
฿ 30,966.00 ฿ 23,642.54 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 205 | 15.88 | 19 | 3000/3600 | 400 | 273-6802 | 25000 | ||
฿ 47,640.00 | YDG GRINDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 19.05 | 25 | 1500/1800 | 750 | 467-4944 | 54500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ปลายคู่ | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 3 เฟส 200 | OP(เครื่องวัดความถี่) | ชุดค่าผสม 50/60 Hz |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การลับคมใบมีดสว่าน เครื่องมือตัดเจาะ ฯลฯ และ เครื่องมือ การขัดเงา ขอบชิ้นส่วนของ เครื่องมือกล ฯลฯ | อุปกรณ์เสริม | 2 หินบด (ซ้ายและขวา) | สเปค | เครื่องวัดความถี่:รองรับทั้ง 50/60 Hz |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง