(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความเร็วสูงรุ่นใหม่ (30,000 นาที - ความเร็วรอบ 1 รอบ) เพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ที่ดีเยี่ยมและการลับคมในเวลาอันสั้น
· เพียง เม็ดมีด ไกด์ การลับคมเข้าไปในบาร์ เลื่อยไฟฟ้า แล้วเลื่อนไปด้านข้าง คุณสามารถปรับ มุม ที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
· ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้น
· ลดความเมื่อยล้าของร่างกาย
· เพิ่มความปลอดภัย
· ตัด แบบตรง
· ประหยัดเพราะประสิทธิภาพการเผาไหม้ (ประเภทเครื่องยนต์) ดีขึ้น
· โซ่ สามารถใช้งานได้นาน (ประมาณสองครั้ง) และประหยัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขัด เลื่อยไฟฟ้า ใหม่
· ขัด โซ่ เลื่อย อีกครั้ง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | การตั้งค่า เครื่องจักร | ความเร็วในการหมุนของ มอเตอร์(รอบต่อนาที) | 30000 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1 เฟส 100 V. |
มอเตอร์ จัดอันดับ การใช้พลังงาน | 100W | รหัสของทรัสโก้ | 423-3557 | มวล(ก.) | 640 |
ใช้ | สำหรับการขัดเงา เลื่อย โซ่ ยนต์ | มอเตอร์ จัดอันดับเวลา | 15 นาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-817 ในชุด เครื่องเหลา เลื่อยไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง