1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FAGCCRC, FA คัตเตอร์ปัดมุม คาร์ไบด์ เคลือบผิว

FAGCCRC, FA คัตเตอร์ปัดมุม คาร์ไบด์ เคลือบผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,211.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถแปรรูปวัสดุได้หลากหลาย ตั้งแต่วัสดุที่ยากต่อการตัดจนถึงวัสดุที่มีความแข็งสูง
·การปรับปรุงประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน การแปรรูปพื้นผิวที่มีความละเอียดสูงสามารถทำไดเพราะการเคลือบผิว FA แบบคาร์ไบด์

รหัสสินค้า
FAGCCRC-R0.5
FAGCCRC-R1
FAGCCRC-R1.5
FAGCCRC-R2
FAGCCRC-R2.5
FAGCCRC-R3
FAGCCRC-R4
FAGCCRC-R5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาว ใบมีดลบคม ℓ ความยาวรวม L ความยาวร่อง L มุม คอθ2 ภายใต้ความยาวℓ

฿ 3,211.08

SCK END MILL 1 ชิ้น 9 วัน 40.562.60.90.5457.710°12

฿ 3,211.08

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5162.60.91459.610°15

฿ 3,549.50

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 61.562.60.91.54511.3--

฿ 3,515.02

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8283.61.325514.3--

฿ 4,754.07

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 92.5103.61.32.56015.810°27

฿ 4,798.00

SCK END MILL 1 ชิ้น 9 วัน 103103.61.336017.3--

฿ 5,871.56

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 124123.61.347020.0--

฿ 7,072.50

SCK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 145123.61.357022.3-25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA
ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiAlN