(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาสำหรับแรงดันภายใน (สำหรับแบริ่งโอริงหมายเลข P)
· OE (P) แบบด้ามยาว
· เหมาะสำหรับการประมวลผลร่องโอริงที่ส่วนลึก
รหัสสินค้า |
---|
OELS-P8 |
OELS-P9 |
OELS-P10 |
OELS-P11 |
OELS-P12 |
OELS-P14 |
OELS-P15 |
OELS-P16 |
OELS-P18 |
OELS-P20 |
OELS-P21 |
OELS-P22 |
OELS-P24 |
OELS-P25 |
OELS-P30 |
OELS-P35 |
OELS-P40 |
OELS-P45 |
OELS-P50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนด | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด ℓ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,414.29 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P8 | 11.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
฿ 4,414.29 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P9 | 12.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
฿ 4,414.29 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P10 | 13.5 | 25 | 2.1 | 12 | 150 | ||
฿ 4,961.25 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P11 | 15.5 | 25 | 2.8 | 16 | 150 | ||
฿ 4,961.25 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P12 | 16.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
฿ 6,312.08 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P14 | 18.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
฿ 6,312.08 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P15 | 19.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
฿ 6,312.08 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P16 | 20.5 | 25 | 2.8 | 16 | 200 | ||
฿ 7,476.57 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P18 | 22.3 | 25 | 2.9 | 16 | 200 | ||
฿ 7,889.05 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P20 | 24.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
฿ 8,322.04 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P21 | 25.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
฿ 8,866.59 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P22 | 26.3 | 30 | 2.9 | 20 | 250 | ||
฿ 11,400.00 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P24 | 30.3 | 30 | 4.4 | 20 | 250 | ||
฿ 12,232.26 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P25 | 31.3 | 30 | 4.4 | 20 | 250 | ||
฿ 13,343.23 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P30 | 36.3 | 30 | 4.4 | 25 | 250 | ||
฿ 18,971.87 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P35 | 41.3 | 30 | 4.4 | 25 | 250 | ||
฿ 22,389.35 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P40 | 46.3 | 30 | 4.4 | 32 | 250 | ||
฿ 29,769.46 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P45 | 51.3 | 35 | 4.4 | 32 | 270 | ||
฿ 36,146.09 | SCK END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | P50 | 56.3 | 35 | 4.4 | 32 | 270 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง | 4 | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน 30° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง