(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดมุมโค้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปแบบ แบบกลม และการตกแต่ง พื้นผิว ด้านล่าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,281.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,168.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,565.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,168.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,168.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,168.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,168.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 15 | 65 | 8 | ||
฿ 1,265.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,265.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,503.82 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,265.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,265.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,699.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,265.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 75 | 10 | ||
฿ 1,468.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.3 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,468.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,468.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,468.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,982.22 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,982.22 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,468.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 1,757.85 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 2,084.33 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 25 | 85 | 12 | ||
฿ 2,618.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 35 | 100 | 16 | ||
฿ 1,920.68 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 35 | 100 | 16 | ||
฿ 2,280.26 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 35 | 100 | 16 | ||
฿ 3,021.35 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 35 | 100 | 16 | ||
฿ 2,213.76 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 35 | 100 | 16 | ||
฿ 2,637.09 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 40 | 115 | 20 | ||
฿ 2,637.09 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 40 | 115 | 20 | ||
฿ 2,637.09 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 40 | 115 | 20 | ||
฿ 3,855.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 40 | 115 | 20 | ||
฿ 3,352.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 40 | 115 | 20 | ||
฿ 2,908.47 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 6 | 40 | 115 | 20 | ||
฿ 3,661.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2 | 45 | 120 | 25 | ||
฿ 3,661.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | 45 | 120 | 25 | ||
฿ 3,661.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | 45 | 120 | 25 | ||
฿ 3,661.08 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | 45 | 120 | 25 | ||
฿ 3,762.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6 | 45 | 120 | 25 | ||
฿ 4,569.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 8 | 45 | 120 | 25 | ||
฿ 6,953.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 3 | 55 | 145 | 32 | ||
฿ 9,642.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 4 | 55 | 145 | 32 | ||
฿ 6,953.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 5 | 55 | 145 | 32 | ||
฿ 6,953.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 6 | 55 | 145 | 32 | ||
฿ 6,953.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 8 | 55 | 145 | 32 | ||
฿ 9,642.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 10 | 55 | 145 | 32 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ)(°C) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง