(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดหัวบอล 4 ฟัน สามารถใช้ในการกัดงานที่มีความเร็วสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
FFB4T-R4 |
FFB4T-R5 |
FFB4T-R6 |
FFB4T-R7 |
FFB4T-R8 |
FFB4T-R9 |
FFB4T-R12.5 |
FFB4T-R15 |
FFB4T-R16 |
FFB4T-R20 |
FFB4T-R25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,673.29 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 15 | 100 | 8 | 8 | ||
฿ 2,451.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 110 | 10 | 10 | ||
฿ 2,767.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 120 | 12 | 12 | ||
฿ 3,685.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 30 | 150 | 16 | 14 | ||
฿ 4,037.98 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 150 | 16 | 16 | ||
฿ 5,108.99 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 35 | 150 | 16 | 18 | ||
฿ 7,621.90 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 40 | 180 | 25 | 25 | ||
฿ 9,652.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 180 | 25 | 30 | ||
฿ 10,609.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 55 | 190 | 32 | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 60 | 220 | 32 | 40 | ||
฿ 22,547.95 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 70 | 240 | 42 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | 0 to -0.03 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง