(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดหยาบ วัสดุ อะลูมิเนียม
ช่วยให้การประมวลผลร่องสูงถึง 1.5 D.
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฟรม อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
ALA-6 |
ALA-8 |
ALA-10 |
ALA-12 |
ALA-15 |
ALA-16 |
ALA-18 |
ALA-20 |
ALA-25 |
ALA-30 |
ALA-35 |
ALA-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,267.99 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 3 | 6 | 70 | ||
฿ 1,369.58 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 3 | 8 | 80 | ||
฿ 1,553.30 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 3 | 10 | 90 | ||
฿ 1,968.23 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 3 | 12 | 110 | ||
฿ 2,291.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
฿ 2,425.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
฿ 2,621.31 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
฿ 2,791.84 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
฿ 3,952.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 3 | 25 | 150 | ||
฿ 5,425.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 55 | 3 | 25 | 165 | ||
฿ 8,835.23 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
฿ 12,149.58 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 4 | 32 | 185 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง