(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์หยาบชนิด Hard พิทช์ พร้อมการ การเคลือบผิว S
·เหมาะสำหรับ งานเซาะร่อง สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
·เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายเนื่องจากความยาวร่องฟันปกติ
รหัสสินค้า |
---|
S-AHM-6 |
S-AHM-8 |
S-AHM-9 |
S-AHM-10 |
S-AHM-12 |
S-AHM-14 |
S-AHM-16 |
S-AHM-18 |
S-AHM-20 |
S-AHM-22 |
S-AHM-25 |
S-AHM-30 |
S-AHM-32 |
S-AHM-35 |
S-AHM-40 |
S-AHM-45 |
S-AHM-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,914.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
฿ 2,287.94 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 25 | 4 | 8 | 80 | ||
฿ 2,576.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 30 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 2,576.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 3,231.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 35 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 3,703.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 4,490.77 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
฿ 4,521.02 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
฿ 5,117.44 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 55 | 4 | 20 | 130 | ||
฿ 5,993.66 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 55 | 4 | 20 | 130 | ||
฿ 7,388.52 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 65 | 4 | 25 | 145 | ||
฿ 9,115.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 65 | 4 | 25 | 145 | ||
฿ 12,414.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 80 | 4 | 32 | 160 | ||
฿ 13,645.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 80 | 6 | 32 | 160 | ||
฿ 20,183.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 95 | 6 | 42 | 185 | ||
฿ 24,259.40 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 95 | 6 | 42 | 185 | ||
฿ 33,957.62 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 110 | 6 | 42 | 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง