(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์หยาบ ชนิดพิทช์แข็ง พร้อมการ การเคลือบผิว S เหมาะสำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง งานหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,746.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 8 | 4 | 6 | 55 | ||
฿ 1,746.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 10 | 4 | 6 | 55 | ||
฿ 1,896.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
฿ 1,896.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
฿ 1,896.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
฿ 1,896.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
฿ 2,124.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
฿ 2,124.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
฿ 2,124.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | 4 | 10 | 80 | ||
฿ 2,744.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
฿ 2,744.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
฿ 2,744.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
฿ 2,744.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
฿ 3,058.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.5 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
฿ 3,058.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
฿ 3,058.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13.5 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
฿ 3,058.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
฿ 3,208.79 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14.5 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,208.79 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,395.13 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15.5 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,395.13 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,675.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,675.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,675.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,675.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,911.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 3,911.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 3,911.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.5 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 3,911.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 4,909.98 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 21 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 4,909.98 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 5,845.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
฿ 5,845.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 24 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 5,845.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 6,514.70 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 26 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 7,284.80 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 8,047.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 29 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 8,047.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
฿ 9,528.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 50 | 4 | 32 | 130 | ||
฿ 11,667.14 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 55 | 6 | 32 | 135 | ||
฿ 16,054.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 60 | 6 | 32 | 140 | ||
฿ 19,848.71 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 65 | 6 | 42 | 155 | ||
฿ 25,413.63 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 165 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง