(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลชนิดหยาบชนิด สนาม กึ่ง พิทช์ละเอียด พร้อมการ การเคลือบผิว TiCN
·สามารถขยายระยะเวลาการตัดเฉือนด้วยวัสดุที่ยากต่อการตัดได้
·ช่วยให้การแกะสลักลึกเนื่องจากความ ร่องยาว ร่อง ฟัน ยาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,788.21 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 3,183.68 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 4 | 8 | 90 | ||
฿ 4,039.94 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 5,552.91 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 6,347.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 55 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 6,674.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 6,869.95 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 7,501.26 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 7,831.43 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 80 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 9,641.91 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 80 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 11,452.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 90 | 5 | 20 | 160 | ||
฿ 11,452.39 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
฿ 13,397.11 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
฿ 16,234.38 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 90 | 5 | 25 | 165 | ||
฿ 19,195.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 110 | 6 | 32 | 190 | ||
฿ 22,329.78 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 110 | 6 | 32 | 190 | ||
฿ 29,245.16 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 125 | 6 | 32 | 200 | ||
฿ 34,847.12 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 125 | 6 | 42 | 230 | ||
฿ 45,227.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 150 | 6 | 42 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง