(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกกัดหยาบ ชนิด พิท ช์ ระดับ กึ่ง พิทช์ละเอียด พร้อมการเคลือบผิว TiCN
·เหล็กกล้า high speed และมีการเคลือบผิวแบบ S (TiCN)
·ช่วยให้สามารถกัดวัสดุที่กัดยาก และสามารถใช้ได้ยาวนาน
·ใช้งานกัดได้หลากหลายโดยมีความยาวร่องฟันปกติ
รหัสสินค้า |
---|
SSAM-5 |
SSAM-6 |
SSAM-7 |
SSAM-8 |
SSAM-9 |
SSAM-10 |
SSAM-11 |
SSAM-12 |
SSAM-13 |
SSAM-14 |
SSAM-15 |
SSAM-16 |
SSAM-17 |
SSAM-18 |
SSAM-19 |
SSAM-20 |
SSAM-22 |
SSAM-24 |
SSAM-25 |
SSAM-28 |
SSAM-30 |
SSAM-32 |
SSAM-35 |
SSAM-40 |
SSAM-45 |
SSAM-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,846.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 2,472.55 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 3,333.85 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
฿ 2,886.17 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | ||
฿ 3,216.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 3,216.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 4,137.90 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 4,137.90 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 4,696.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 4,696.65 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 45 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 5,865.87 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 5,095.75 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 5,429.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 5,479.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 55 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 7,004.20 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 6,674.03 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 7,863.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 60 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 9,808.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 70 | 5 | 20 | 160 | ||
฿ 9,808.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 70 | 5 | 25 | 160 | ||
฿ 14,420.74 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 70 | 5 | 25 | 160 | ||
฿ 14,913.71 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 70 | 5 | 25 | 165 | ||
฿ 18,044.86 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 80 | 6 | 32 | 175 | ||
฿ 20,842.21 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 80 | 6 | 32 | 175 | ||
฿ 27,431.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 100 | 6 | 32 | 200 | ||
฿ 31,385.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 100 | 6 | 42 | 200 | ||
฿ 40,612.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 120 | 6 | 42 | 220 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง