(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกกัดหยาบ ชนิด พิท ช์ ระดับ กึ่ง พิทช์ละเอียด พร้อมการเคลือบผิว TiCN
·เหล็กกล้า high speed และมีการเคลือบผิวแบบ S (TiCN)
·ช่วยให้สามารถกัดวัสดุที่กัดยาก และสามารถใช้ได้ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
SSA-5 |
SSA-7 |
SSA-9 |
SSA-10 |
SSA-11 |
SSA-12 |
SSA-13 |
SSA-14 |
SSA-15 |
SSA-16 |
SSA-17 |
SSA-18 |
SSA-19 |
SSA-20 |
SSA-22 |
SSA-25 |
SSA-28 |
SSA-30 |
SSA-32 |
SSA-35 |
SSA-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,084.33 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
฿ 2,790.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
฿ 2,650.34 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 3,054.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
฿ 3,194.57 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 3,695.64 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 3,807.74 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 3,807.74 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
฿ 3,934.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 4,801.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 5,483.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 5,456.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 5,454.95 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 6,365.35 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 6,645.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 7,965.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 9,442.36 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
฿ 13,794.72 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
฿ 14,935.48 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
฿ 17,511.51 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
฿ 27,794.22 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง