(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดขดลวดสูงประเภท ก้านยาว ซึ่งช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในส่วนลึกได้
รหัสสินค้า |
---|
HV4TLS-20 |
HV4TLS-25 |
HV4TLS-30 |
HV4TLS-35 |
HV4TLS-40 |
HV4TLS-45 |
HV4TLS-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,085.89 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 55 | 16 | 200 | ||
฿ 5,347.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 60 | 20 | 230 | ||
฿ 7,785.32 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 65 | 25 | 260 | ||
฿ 10,954.34 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 70 | 32 | 280 | ||
฿ 14,226.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 80 | 32 | 280 | ||
฿ 18,733.67 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 85 | 42 | 320 | ||
฿ 22,114.96 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 90 | 42 | 320 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง