1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม ธรรมดา 2 ร่อง ฟัน SS2 ™ S การเคลือบผิว Estech

ใบมีดลบคม ธรรมดา 2 ร่อง ฟัน SS2 ™ S การเคลือบผิว Estech
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,271.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลสองฟันพร้อมเคลือบ TiCN สำหรับขั้นตอน finish
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องและพื้นผิวด้านข้างและการเจาะรู
·ใช้งานกัดได้หลากหลายโดยมีความยาวร่องฟันปกติ
·เหล็กกล้า high speed และมีการเคลือบผิวแบบ S (TiCN)
·ใช้งานกัดได้หลากหลายโดยมีความยาวร่องฟันปกติ

รหัสสินค้า
SS2TM-3
SS2TM-3.5
SS2TM-4
SS2TM-4.5
SS2TM-5
SS2TM-5.5
SS2TM-6
SS2TM-6.5
SS2TM-7
SS2TM-7.5
SS2TM-8
SS2TM-8.5
SS2TM-9
SS2TM-9.5
SS2TM-10
SS2TM-10.5
SS2TM-11
SS2TM-11.5
SS2TM-12
SS2TM-12.5
SS2TM-13
SS2TM-13.5
SS2TM-14
SS2TM-14.5
SS2TM-15
SS2TM-15.5
SS2TM-16
SS2TM-16.5
SS2TM-17
SS2TM-17.5
SS2TM-18
SS2TM-18.5
SS2TM-19
SS2TM-19.5
SS2TM-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,426.84

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 310660

฿ 1,271.61

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.512665

฿ 1,271.61

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412665

฿ 1,271.61

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.515665

฿ 1,426.84

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515665

฿ 1,271.61

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.515665

฿ 1,271.61

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615665

฿ 1,387.72

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.520875

฿ 1,387.72

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 720875

฿ 1,387.72

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.520875

฿ 1,387.72

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 820875

฿ 1,580.01

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.5251085

฿ 1,580.01

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9251085

฿ 1,580.01

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5251085

฿ 1,580.01

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10251085

฿ 2,574.14

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.53012100

฿ 1,993.63

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 113012100

฿ 2,574.14

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.53012100

฿ 1,993.63

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 123012100

฿ 3,383.24

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.53512110

฿ 3,017.29

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 133512110

฿ 3,383.24

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 13.54016115

฿ 2,621.31

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 144016115

฿ 3,746.06

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14.54516120

฿ 2,897.06

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 154516120

฿ 4,025.43

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.54516120

฿ 3,114.75

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164516120

฿ 4,801.87

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 16.55016125

฿ 3,713.40

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 175016125

฿ 4,801.87

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 17.55016125

฿ 3,713.40

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 185016125

฿ 5,817.77

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 18.55520130

฿ 4,497.10

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 195520130

฿ 5,817.77

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 19.55520130

฿ 5,233.75

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 205520130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม ประเภท รูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว TiCN
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ฐานใบมีด Y/N มี