1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

KHB2TS ใบมีดลบคม 2 ร่อง ฟันสั้นแบบไฮบริ ด

KHB2TS ใบมีดลบคม 2 ร่อง ฟันสั้นแบบไฮบริ ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,172.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง>ความต้านทานต่อการขัดถูเป็นเลิศและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงทำได้

[คุณสมบัติ]
·ดอก ดอกเอ็นมิลล์ รุ่นใหม่ที่ผสมผสานคุณสมบัติของ เหล็กกล้าไฮสปีด (ความแกร่ง ฯลฯ ) และ คาร์ไบด์ (ประสิทธิภาพสูง ฯลฯ )
·สามารถใช้ได้ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุที่มีความแข็งสูงยากต่อการแตกและใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเป็นเวลานาน
·นอกจากนี้ความเร็วในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เทียบเท่ากับ คาร์ไบด์ ซึ่งให้ "ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง"
·การแปรรูปพื้นผิว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สร้างความแตกต่างด้านต้นทุนจากพื้นผิว คาร์ไบด์ ข้อต่อลด ต้นทุน

รหัสสินค้า
KHB2TS-5
KHB2TS-6
KHB2TS-7
KHB2TS-8
KHB2TS-9
KHB2TS-10
KHB2TS-12
KHB2TS-14
KHB2TS-15
KHB2TS-16
KHB2TS-18
KHB2TS-20
KHB2TS-25
KHB2TS-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,172.90

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 510860

฿ 1,172.90

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 612860

฿ 1,427.39

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 7151065

฿ 1,427.39

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 8151065

฿ 1,772.33

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 9201075

฿ 1,772.33

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 10201075

฿ 2,269.84

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 12221285

฿ 2,977.82

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 14351695

฿ 3,102.05

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 154016100

฿ 3,198.53

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 164016100

฿ 4,357.59

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 184020110

฿ 999,999,999.00

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 204520115

฿ 7,920.41

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 255025130

฿ 9,356.87

SCK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 6 วัน 305525135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ประเภท รูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (กลุ่ม ซิลิคอน )
มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) ฐานใบมีด Y/N มี