(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการตัดเฉือนรัศมีมุมและการตัดผิวโค้ง
·ประเภท ก้านยาว ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋าได้ลึก
·สามารถปรับปรุง พื้นผิว สำเร็จรูปและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,083.07 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 20 | 120 | 6 | ||
฿ 5,083.07 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 20 | 120 | 6 | ||
฿ 5,083.07 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 20 | 120 | 6 | ||
฿ 5,296.54 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 20 | 120 | 6 | ||
฿ 5,296.54 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 20 | 120 | 6 | ||
฿ 6,479.72 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 30 | 130 | 8 | ||
฿ 6,479.72 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 30 | 130 | 8 | ||
฿ 6,479.72 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 30 | 130 | 8 | ||
฿ 6,479.72 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 30 | 130 | 8 | ||
฿ 6,479.72 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 30 | 130 | 8 | ||
฿ 6,725.77 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 30 | 130 | 8 | ||
฿ 8,093.48 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 35 | 150 | 10 | ||
฿ 8,938.03 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 35 | 150 | 10 | ||
฿ 8,093.48 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 35 | 150 | 10 | ||
฿ 8,093.48 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 35 | 150 | 10 | ||
฿ 8,093.48 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 35 | 150 | 10 | ||
฿ 8,426.36 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 35 | 150 | 10 | ||
฿ 10,159.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.3 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,159.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,159.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,159.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,159.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,159.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,492.41 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 10,492.41 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 40 | 150 | 12 | ||
฿ 15,872.80 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 50 | 200 | 16 | ||
฿ 15,872.80 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 50 | 200 | 16 | ||
฿ 15,872.80 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 50 | 200 | 16 | ||
฿ 16,480.68 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 50 | 200 | 16 | ||
฿ 16,480.68 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 50 | 200 | 16 | ||
฿ 22,863.34 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1 | 60 | 220 | 20 | ||
฿ 22,863.34 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 60 | 220 | 20 | ||
฿ 22,863.34 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 60 | 220 | 20 | ||
฿ 22,863.34 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 60 | 220 | 20 | ||
฿ 22,863.34 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 60 | 220 | 20 | ||
฿ 23,471.22 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 6 | 60 | 220 | 20 | ||
฿ 39,579.84 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | 75 | 230 | 25 | ||
฿ 39,579.84 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2 | 75 | 230 | 25 | ||
฿ 39,579.84 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | 75 | 230 | 25 | ||
฿ 39,579.84 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | 75 | 230 | 25 | ||
฿ 39,579.84 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | 75 | 230 | 25 | ||
฿ 39,579.84 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6 | 75 | 230 | 25 | ||
฿ 40,491.65 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 8 | 75 | 230 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0 ถึง +0.04 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง