(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย รูปทรง ใบมีดลบคม หยาบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หนักและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
SAGCA-5 |
SAGCA-6 |
SAGCA-7 |
SAGCA-8 |
SAGCA-9 |
SAGCA-10 |
SAGCA-12 |
SAGCA-14 |
SAGCA-15 |
SAGCA-16 |
SAGCA-18 |
SAGCA-20 |
SAGCA-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,771.46 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 6 | 60 | 22 | ||
฿ 3,771.46 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 60 | - | ||
฿ 4,947.00 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 70 | 27 | ||
฿ 4,696.65 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 70 | - | ||
฿ 7,461.35 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 90 | 32 | ||
฿ 7,098.53 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 90 | - | ||
฿ 8,941.66 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 90 | - | ||
฿ 12,519.08 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 110 | 45 | ||
฿ 13,019.78 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 | 50 | ||
฿ 13,019.78 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 110 | - | ||
฿ 17,155.94 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 45 | 20 | 110 | 55 | ||
฿ 18,886.60 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | 20 | 115 | - | ||
฿ 36,124.26 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 60 | 25 | 140 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง