(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไขควงไฟฟ้า แฉกรูปดอกไม้ ชนิดสั้น (เครื่องมือ แบบชาร์จไฟได้: รองรับการใช้งาน 18 V)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไขควงไฟฟ้า แฉกรูปดอกไม้ ชนิดสั้น (เครื่องมือ แบบชาร์จไฟได้: รองรับการใช้งาน 18 V)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 135.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEF-5.5S
TEF-6S
TEF-7S
TEF-8S
TEF-10S
TEF-12S
TEF-13S
TEF-14S
TEF-17S
TEF-19S
TEF-21S
TEF-22S
TEF-24S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 148.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.5 65 4989999252750 449-8917 27

฿ 135.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 12 วัน 6 65 4989999252767 449-8925 27

฿ 135.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 12 วัน 7 65 4989999252774 449-8933 29

฿ 135.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 75 4989999186000 252-9271 35

฿ 145.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 75 4989999186017 252-9289 40

฿ 161.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 12 75 4989999186024 252-9297 51

฿ 164.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 13 75 4989999186031 252-9301 58

฿ 167.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 14 75 4989999186048 252-9319 63

฿ 263.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 17 75 4989999186055 252-9327 76

฿ 269.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 75 4989999186062 252-9335 85

฿ 343.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 21 75 4989999186079 252-9343 95

฿ 386.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 22 75 4989999252781 449-8941 99

฿ 512.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 75 4989999186086 252-9351 110

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ ไขควงไฟฟ้า)
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • คุณสมบัติ
    ประเภทสั้นรู รูปดอกไม้ช่วยให้ส่ง แรงบิด ความแม่นยำ สูงสามารถสอดเข้ากับน๊อตโบลต์ได้อย่างราบรื่นกว่ารูหกเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทสั้น
· รู รูปดอกไม้ช่วยให้ส่ง แรงบิด ความแม่นยำ สูง
·สามารถเสียบเข้ากับน๊อตโบลต์ได้อย่างราบรื่นกว่ารูหกเหลี่ยม
· ก้าน หกเหลี่ยม (6.35 มม.) เป็นแบบ การสวมอัด และทรงพลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานก่อสร้างงาน แบบใช้ไฟฟ้า และงานไม้

รหัสรุ่น
TEF-5.5S
TEF-6S
TEF-7S
TEF-8S
TEF-10S
TEF-12S
TEF-13S
TEF-14S
TEF-17S
TEF-19S
TEF-21S
TEF-22S
TEF-24S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 148.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.5 65 4989999252750 449-8917 27

฿ 135.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 12 วัน 6 65 4989999252767 449-8925 27

฿ 135.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 12 วัน 7 65 4989999252774 449-8933 29

฿ 135.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 75 4989999186000 252-9271 35

฿ 145.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 75 4989999186017 252-9289 40

฿ 161.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 12 75 4989999186024 252-9297 51

฿ 164.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 13 75 4989999186031 252-9301 58

฿ 167.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 14 75 4989999186048 252-9319 63

฿ 263.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 17 75 4989999186055 252-9327 76

฿ 269.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 75 4989999186062 252-9335 85

฿ 343.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 21 75 4989999186079 252-9343 95

฿ 386.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 22 75 4989999252781 449-8941 99

฿ 512.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 75 4989999186086 252-9351 110

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประเภทสั้น 
● ขนาด รู ดอกไม้ช่วยให้ความแม่นยำของ แรงบิด งานละเอียด
● เป็นไปได้ที่จะแทรกลงในน็อตน๊อตได้อย่างราบรื่นเมื่อเทียบกับรูหกเหลี่ยม

สเปค

● มิติ เพลา (มม.): 6.35
● SPQ (ชิ้น): 6
● รองรับการใช้งาน กับผลกระทบ 18 V