(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกและคราบสกปรกบนพื้นผิวไม่ใช่ วัสดุ มี สารขัดถู เช่นหิน เจียร และ วัสดุ การขัดเงา และไม่บด ผลิตภัณฑ์ เอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกำจัด สนิม และการกำจัด ฟิล์ม ออกไซด์หลังการเชื่อม
·สำหรับการลอก แปรงทาสี และการรักษาชั้น ฐานรอง/แผ่นรอง
Dimensional drawing
รหัสสินค้า |
---|
GCB-75AC |
GCB-75AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.00 | CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 0.27 | 352-0676 | ||
฿ 921.00 | CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 0.3 | 352-0668 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น ส่วนติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ | รู | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | มวล(ก.) | 270 |
สเปค | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับที่ รองรับการใช้งาน สำหรับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ 100 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง