1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงรูปถ้วย สำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า

แปรงรูปถ้วย สำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แสดงความสามารถในการ งานขัด สนิม และกำจัด แปรงทาสี
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ละเอียด หลังจากตัดและ งานลับคม/งานเจียรไน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกัน สนิม การขัดเงา และการ งานขัด รอยเชื่อมบนเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สำหรับการลอก แปรงทาสี การขัดเงา สีรองพื้นขอบและการตกแต่ง พื้นผิว ในระหว่างกระบวนการผลิต ยาง ฯลฯ

Specification example of cup brush for pneumatic tools


รหัสสินค้า
GCB-75
GCB-75S
GCB-90
GCB-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 451.00

CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง750.27M10(P1.5)12000124-7620305

฿ 947.00

CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลส750.3M10(P1.5)12000124-7638310

฿ 786.00

CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง850.27M16(P2.0)9500124-7646520

฿ 1,350.00

CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง1200.38M16(P2.0)8000124-7654895

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ ชิ้น ส่วนติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ สกรู เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน รองรับการใช้งาน สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางหินลับ 100 มม. (GCB-75 และ 75S) เส้นผ่าศูนย์กลางของหินลับขนาด 125 และ 150 มม. (GCB-90) เส้นผ่าศูนย์กลางของหินลับขนาด 180 และ 205 มม. (GCB-125)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง 71 มม. (GCB-75、75S)、 83 มม. (GCB-90)、 110 มม. (GCB-125)