(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงและมี ความทนทาน เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำความสะอาดและ งานซ่อมบำรุง พื้นผิว โลหะ
·สำหรับก่อนและหลังการเชื่อม
·สำหรับการลอก แปรงทาสี
รหัสสินค้า |
---|
C-141 |
C-142 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.00 | CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.25 | SWG ขดลวด แบบตรง ตีเกลียวสีเหลือง (สาย การชุบผิว ทองเหลือง ) | 330-7662 | ||
฿ 1,366.28 | NTY CUP BRUSHES BEVEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.3 | สายตรงสแตนเลส SUS304 | 330-7671 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | ส่วนการติดตั้ง | รู |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 16 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | มวล(ก.) | 290 |
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | เครื่องลบมุม (ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทุกราย, uryu seisaku, NPK, kuken kogyo, fuji, yutani, yokota) | อุปกรณ์เสริม | อแดปเตอร์/ตัวแปลง (สำหรับ 16 มม. - 15 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง