1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ขดลวด แปรงรูปถ้วย Bison บิด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากประเภทเงื่อน ขดลวด มีโอกาสน้อยที่จะกระจายและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด แปรงคือ 0.35 มม. สำหรับ การขัดเงา แบบปกติ และ 0.5 มม. สำหรับ การขัดเงา แบบหนา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขจัด สนิม และสิ่งสกปรกออกจากโลหะต่างๆ
· สำหรับทำความสะอาดก่อนและหลังการเชื่อม

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็นชนิดของปมการกระเจิงของ ขดลวด จึงมีขนาดเล็กและมีอายุการใช้งานยาวนาน

การใช้

● สำหรับ สนิม กำจัดสิ่งสกปรกของโลหะต่างๆ
● สำหรับทำความสะอาดก่อนและหลังการเชื่อม

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 65
● เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู: M10 (P1.5)
● เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน รองรับการใช้งาน: หินเจียร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. สำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า
BS65M10-05
BS65M10-035
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 560.00

WIRE CUP BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 0.5324-0398

฿ 445.00

WIRE CUP BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.35324-0380

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ วัสดุ ขน ขดลวด เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 65
ส่วนการติดตั้ง สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M10(P1.5) มวล(ก.) 265
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12500