1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เกจวัดความดัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เกจวัดความดัน
  • ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เกจวัดความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 543.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

นากาโนะ เคกิ บจก. ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเก เกจวัดความดัน . [คุณสมบัติ] · มาพร้อมกับ เกจวัดความดัน เพื่อแปลง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อ ความดัน และสามารถประกอบและใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามขนาดและการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
FJ10-271
FJ10-273
FJ10-341
FJ10-343
FJ10-381
FJ10-383
FJ10-391
FJ10-393
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สกรูติดตั้ง (d1 x d2) ประเภทรายละเอียด ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 543.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 10 วัน ทองเหลืองG1 / 4XR1 / 4ทำจาก ทองเหลือง1634214-7521

฿ 1,069.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS316)G1 / 4XR1 / 4สเตนเลส1634214-7530

฿ 579.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 12 วัน ทองเหลืองG3 / 8XG1 / 2Bทำจาก ทองเหลือง2040214-7564

฿ 1,069.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส (SUS316)G3 / 8XG1 / 2Bสเตนเลส2040214-7572

฿ 579.00

PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองG3 / 8XR3 / 8ทำจาก ทองเหลือง1838214-7548

฿ 1,069.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS316)G3 / 8XR3 / 8สเตนเลส1838214-7556

฿ 579.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 12 วัน ทองเหลืองG3 / 8XR1 / 2ทำจาก ทองเหลือง2040214-7581

฿ 990.00

NGO PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 12 วัน สเตนเลส (SUS316)G3 / 8XR1 / 2สเตนเลส2040214-7599

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อเหล็ก เกจวัดความดัน มวล(ก.) 100