(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดัน อเนกประสงค์ราคาประหยัด รองรับการใช้งาน กับ เกจวัดความดัน สายยาง Bourdon JIS B 7505-1 สำหรับการวัด ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และทั่วไปอื่นๆ
· เคส ทำจาก แผ่น เหล็กกล้า เคลือบ กันการกัดกร่อน กัดกร่อน จึงมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
· เนื่องจาก เฟรม ด้านนอกติดตั้งด้วยสกรู จึงสามารถถอดออกเพื่อ งานซ่อมบำรุง มาร์คกิ้ง ฯลฯ ได้ง่าย
· เกจวัดความดัน นี้มีโครงสร้างที่ส่งการเปลี่ยน การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก (การเคลื่อนที่) ของ สายยาง Bourdon ไปยังตัวชี้ และโครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อ มือจับ
รหัสสินค้า |
---|
GS50-121-0MP |
GS50-121-0.1MP |
GS50-121-0.4MP |
GS50-121-0.6MP |
GS50-121-0.16MP |
GS50-121-0.25MP |
GS50-121-1.0MP |
GS50-121-1.6MP |
GS50-121-2.5MP |
GS50-121-4.0MP |
GS50-121-6.0MP |
GS50-121-10.0MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.00 ฿ 697.51 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.1 ถึง 0 | 0.002 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2558 | ||
฿ 850.00 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0-0.1 | 0.002 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2442 | ||
฿ 942.19 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0-0.4 | 0.01 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2477 | ||
฿ 942.19 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2485 | ||
฿ 850.00 ฿ 433.08 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 0.16 | 0.005 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2451 | ||
฿ 941.29 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 0.25 | 0.005 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2469 | ||
฿ 821.41 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2493 | ||
฿ 935.00 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 1.6 | 0.05 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2507 | ||
฿ 850.00 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0-2.5 | 0.05 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2515 | ||
฿ 1,116.34 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 4.0 | 0.1 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2523 | ||
฿ 1,012.00 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 6.0 | 0.1 | สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2531 | ||
฿ 1,174.00 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0-10 | 0.2 | สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2540 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | มาตรฐาน | JIS ATG1 / 4B | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | ความแม่นยำ | ±1.6% FS | ขนาด(มิลลิเมตร) | 60 |
ขนาด คอนเนคเตอร์ | G1 / 4B | มวล(ก.) | 200 | รูปทรง เคส | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง