1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัด (แบบ ขาตั้ง A-frame ⌀50) การใช้งาน: การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัดที่ผลิตตามมาตรฐาน JIS B7505-1 Bourdon สายยาง เกจวัดความดัน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง มีขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด

รหัสสินค้า
AT1/4X50X0.4MPA
AT1/4X50X0.5MPA
AT1/4X50X0.6MPA
AT1/4X50X0.16MPA
AT1/4X50X0.25MPA
AT1/4X50X1MPA
AT1/4X50X1.6MPA
AT1/4X50X2MPA
AT1/4X50X2.5MPA
AT1/4X50X4MPA
AT1/4X50X6MPA
AT1/4X50X10MPA
AT1/4X50X-0.1MPA
S-11-0MP
S-11-0.1MP
S-11-0.4MP
S-11-0.5MP
S-11-0.6MP
S-11-0.16MP
S-11-0.25MP
S-11-1MP
S-11-1.6MP
S-11-2MP
S-11-2.5MP
S-11-4MP
S-11-6MP
S-11-10MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ ช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
วัสดุ รายละเอียดประเภท ความแม่นยำ ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาดส่วนเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว
(φ)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ รูปทรง เคส มวล
(ก.)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ เคส x

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.4------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.5------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.6------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.16------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.25------φ50----AT1 / 4

฿ 633.33

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 42 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 1.0------φ50----AT1 / 4

฿ 1,127.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 13 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 1.6------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 2.0------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 2.5------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 4.0------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 6.0------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 10------φ50----AT1 / 4

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์---ช่วงความดัน (MPa): -0.1 – 0.1---φ50----AT1 / 4

฿ 695.12

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก-0.1 ถึง 0-0.005ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × -0.10 mpa308-4337120-

฿ 685.97

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 30 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 0.10.005ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 0.10 mpa308-4205120-

฿ 534.14

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 0.40.02ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 0.40 mpa308-4230120-

฿ 534.14

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 0.50.02ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 0.50 mpa308-4248120-

฿ 559.62

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 0.60.02ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 0.60 mpa308-4256120-

฿ 688.48

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 30 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 0.160.005ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 0.16 mpa308-4213120-

฿ 534.25

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 0.250.01ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 0.25 mpa308-4221120-

฿ 573.91

SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 1.00.05ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 1.00 mpa308-4264120-

฿ 538.52

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 1.60.05ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 1.60 mpa308-4272120-

฿ 534.14

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 2.00.1ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 2.00 mpa308-4281120-

฿ 534.14

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 2.50.1ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 2.50 mpa308-4299120-

฿ 838.75

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 30 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 4.00.2ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 4.00 mpa308-4302120-

฿ 950.39

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 30 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 6.00.2ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 6.00 mpa308-4311120-

฿ 898.78

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก0 ถึง 100.5ทองเหลือง-±FS 2.5%50G1/4B-AT1 / 4 × 50 × 10.00 mpa308-4329120-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน JIS B7505-1 การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว