1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน สเตนเลส ( เฟรม a- ยืน / ø100)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,151.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดัน ทั่วไปออกแบบและผลิตตาม มาตรฐาน เกจวัดความดัน สายยาง Bourdon JIS B7505-1
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ใช้สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทำให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุตสาหกรรมยาอาหารและการแพทย์
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูงได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
G411-261-0.1MP
G411-261-0.4MP
G411-261-0.5MP
G411-261-0.6MP
G411-261-0.25MP
G411-261-1MP
G411-261-1.6MP
G411-261-2MP
G411-261-2.5MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้

฿ 4,865.89

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 0.10.002AT3 / 8 × 100 × 0.10 mpa332-8147

฿ 4,151.74

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 0.40.01AT3 / 8 × 100 × 0.40 mpa332-8163

฿ 4,871.55

SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 0.50.01AT3 / 8 × 100 × 0.50 mpa332-8171

฿ 5,029.00

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.60.01AT3 / 8 × 100 × 0.60 mpa332-8180

฿ 4,871.55

SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 0.250.005AT3 / 8 × 100 × 0.25 mpa332-8155

฿ 4,871.55

SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 1.00.02AT3 / 8 × 100 × 1.00 mpa332-8201

฿ 5,029.00

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 35 วัน 0 ถึง 1.60.05AT3 / 8 × 100 × 1.60 mpa332-8198

฿ 5,029.00

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 35 วัน 0 ถึง 2.00.05AT3 / 8 × 100 × 2.00 mpa332-8228

฿ 5,029.00

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 14 วัน 0 ถึง 2.50.05AT3 / 8 × 100 × 2.50 mpa332-8210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน สเตนเลส มาตรฐาน JIS B7505-1 วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว ความแม่นยำ ±1.6% FS ขนาด(มิลลิเมตร) 100
ขนาดส่วนเชื่อมต่อ G3/8B รูปทรง เคส มวล(ก.) 280