(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดัน ทั่วไปออกแบบและผลิตตาม มาตรฐาน เกจวัดความดัน สายยาง JIS B 7505-1 Bourdon
[คุณสมบัติ]
· เคส และฝาครอบชุบด้วยไฟฟ้า
· มีความทนทานดีเลิศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | วัสดุ | การใช้งาน | รายละเอียดประเภท | ความแม่นยำ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดส่วนเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว (φ) | ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง เคส | มวล (ก.) | ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ เคส x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 0.1 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 0.4 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 0.5 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 0.6 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 0.16 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 0.25 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 1.0 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 1.6 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 2.0 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกจวัดความดัน ทั่วไป | 0 ถึง 2.5 | - | - | อื่น ๆ | สำหรับอบไอน้ำ | - | - | - | φ75 | - | - | - | - | BMT3 / 8 | ||
฿ 1,754.32 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 0.1 | 0.002 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×0.10MPa | 325-9714 | B | 360 | - | ||
฿ 1,527.63 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 30 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 0.4 | 0.01 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×0.40MPa | 325-9731 | B | 360 | - | ||
฿ 1,527.63 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 30 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 0.5 | 0.01 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×0.50MPa | 325-9749 | B | 360 | - | ||
฿ 1,527.63 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 30 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×0.60MPa | 325-9757 | B | 360 | - | ||
฿ 1,754.32 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 0.16 | 0.005 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×0.16MPa | 325-9706 | B | 360 | - | ||
฿ 1,541.47 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 0.25 | 0.005 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×0.25MPa | 325-9722 | B | 360 | - | ||
฿ 1,541.47 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×1.00MPa | 325-9773 | B | 360 | - | ||
฿ 1,527.63 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 30 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 1.6 | 0.05 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×1.60MPa | 325-9765 | B | 360 | - | ||
฿ 1,541.47 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 2.0 | 0.05 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×2.00MPa | 325-9781 | B | 360 | - | ||
฿ 1,541.47 | MGC GENERAL PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป | 0 ถึง 2.5 | 0.05 | ทองเหลือง | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | - | ±1.6% FS | 75 | G3/8B | - | BMT3/8×75×2.50MPa | 326-2464 | B | 360 | - |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน | JIS B7505-1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง