1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป (ประเภทแนวตั้ง A / ø100)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,757.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ความทนทาน โดดเด่น
·สามารถใช้กับไอ
· JIS B 7505-1 ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·สามารถผลิตสิ่งของที่มีการแสดงต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน

รหัสสินค้า
G411-211-M-0.1MP
G411-211-M-0.4MP
G411-211-M-0.5MP
G411-211-M-0.6MP
G411-211-M-0.16MP
G411-211-M-0.25MP
G411-211-M-1MP
G411-211-M-1.6MP
G411-211-M-2MP
G411-211-M-2.5MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้

฿ 1,928.01

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.10.002AMT3 / 8 × 100 × 0.10 mpa325-9943

฿ 1,773.00

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.40.01AMT3 / 8 × 100 × 0.40 mpa325-9960

฿ 1,773.00

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.50.01AMT3 / 8 × 100 × 0.50 mpa325-9978

฿ 1,798.31

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.60.01AMT3 / 8 × 100 × 0.60 mpa325-9986

฿ 2,045.54

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 19 วัน 0 ถึง 0.160.005AMT3 / 8 × 100 × 0.16 mpa325-9935

฿ 1,757.53

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.250.005AMT3 / 8 × 100 × 0.25 mpa325-9951

฿ 1,897.00

GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 10 วัน 0 ถึง 1.00.02AMT3 / 8 × 100 × 1.00 mpa365-8899

฿ 1,773.98

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 1.60.05AMT3 / 8 × 100 × 1.60 mpa325-9994

฿ 1,882.71

GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 10 วัน 0 ถึง 2.00.05AMT3 / 8 × 100 × 2.00 mpa326-0038

฿ 1,773.00

MGC GENERAL PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 2.50.05AMT3 / 8 × 100 × 2.50 mpa326-0020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน ไอน้ำทั่วไป มาตรฐาน JIS B7505-1 วัสดุ ทองเหลือง
การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว ความแม่นยำ ±1.6% FS ขนาด(มิลลิเมตร) 100
ขนาดส่วนเชื่อมต่อ G3/8B รูปทรง เคส มวล(ก.) 470