1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ (ประเภทแนวตั้งของ เฟรม / เส้นผ่านศูนย์กลางø75) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 712.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดัน อเนกประสงค์ที่ใช้วัดอากาศ น้ำ น้ำมัน ฯลฯ สำหรับการวัด ความดัน คงที่
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการวัด ความดัน คงที่โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลง ความดัน ทันทีไม่เกิน 3% ของ สเกลวัด เต็มต่อวินาที
·คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง
· เคส และฝาครอบเคลือบด้วยอิเล็กโทรดเพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ของไหล สามารถใช้กับอากาศ น้ำมัน หรือน้ำได้

คุณสมบัติ

● การ การเคลือบผิว Cataphoretic หมายถึง เคส และฝาปิดที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
● สามารถใช้กับของเหลวใด ๆ ของ เกจวัดความดัน 3 หลัก (น้ำ น้ำมัน อากาศ)
● ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JIS B 7505-1

สเปค

● ความแม่นยำ: บวกลบ 1.6% FS
● รูปทรง เคส: A
● ขนาด: 75 มม
● ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ: G3/8B

วัสดุ

● สายยาง Bourdon: ทองเหลือง
● สต๊อก: ทองเหลือง
รหัสสินค้า
AT3/8X75X0.4MPA
AT3/8X75X0.5MPA
AT3/8X75X0.6MPA
AT3/8X75X0.16MPA
AT3/8X75X1MPA
AT3/8X75X1.6MPA
AT3/8X75X2MPA
AT3/8X75X2.5MPA
AT3/8X75X4MPA
AT3/8X75X6MPA
AT3/8X75X10MPA
AT3/8X75X-0.1MPA
S-31-0MP
S-31-0.1MP
S-31-0.4MP
S-31-0.5MP
S-31-0.6MP
S-31-0.16MP
S-31-0.25MP
S-31-1MP
S-31-1.6MP
S-31-2MP
S-31-2.5MP
S-31-4MP
S-31-6MP
S-31-10MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ ช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
วัสดุ การใช้งาน รายละเอียดประเภท ความแม่นยำ ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาดส่วนเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว
(φ)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ รูปทรง เคส มวล
(ก.)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ เคส x

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.4--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 781.16

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.5--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 925.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 16 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.6--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.16--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 992.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 1.0--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 1.6--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 2.0--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 850.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 2.5--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 1,400.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 4.0--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 6.0--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 10--การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว----φ75----AT3/8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เกจวัดความดัน ทั่วไป---อื่น ๆช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 ประเภทปกติ---φ75----AT3/8

฿ 895.09

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์-0.1 ถึง 0-0.002ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × -0.10 mpa321-4028300-

฿ 895.09

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.10.002ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 0.10 mpa321-3978300-

฿ 713.82

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.40.01ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 0.40 mpa321-3994300-

฿ 895.00

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.50.01ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 0.50 mpa321-4001300-

฿ 713.84

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.60.01ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 0.60 mpa321-4010300-

฿ 904.52

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 45 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.16-ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-1.6 ± FS75G3/8B------

฿ 712.47

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 0.250.005ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 0.25 mpa321-3986300-

฿ 725.00

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 1.00.02ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 1.00 mpa321-4052300-

฿ 713.82

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 1.60.05ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 1.60 mpa321-4044300-

฿ 713.89

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 10 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 2.00.05ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 2.00 mpa321-4079300-

฿ 712.47

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 2.50.05ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 2.50 mpa321-4061300-

฿ 1,042.81

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 4.00.1ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 4.00 mpa321-4087300-

฿ 1,184.54

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 12 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 6.00.1ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 6.00 mpa321-4095300-

฿ 1,200.00

MGC PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน เกจวัดความดัน เอนกประสงค์0 ถึง 100.2ทองเหลืองการวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว-±1.6% FS75G3/8B-AT3 / 8 × 75 × 10.00 mpa321-4036300-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน JIS B7505-1