(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เป็น สเปค ป้องกันแบคทีเรีย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หยุดดู | บอกเวลาสูงสุด | 100 ชั่วโมง | บอกเวลาต่ำสุด(ที่สอง) | 1/100 |
---|---|---|---|---|---|
การสอบเทียบ | เป็นไปไม่ได้ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 61 |
มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 80 | กันน้ำ | กันน้ำ 10 ATM | ความหนา(มิลลิเมตร) | 22 |
รหัสของทรัสโก้ | 321-2815 | มวล(ก.) | 90 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดเหรียญ (CR2430) x 1 ชิ้น (ให้มาด้วย) |
รายการวัด | รูปแบบ แรม ,หน่วยความจำ คู่ (เดี่ยว / บล็อค), ฟังก์ชั่น พิช มิเตอร์ (แสดง พิทช์ แสดงผลต่อ 1 นาทีเมื่อหยุดที่ 3 รอบ), รอบ / แยก 300 แรม ,หน่วยความจำ, จอแสดงผลสาม ขั้น , ตั้งเวลาง่าย ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง