(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แสดงตัวจับเวลากราฟิกที่ทำให้การตรวจสอบเวลาที่เหลือเป็นเรื่องง่าย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หยุดดู | บอกเวลาสูงสุด | 1 ชั่วโมง | บอกเวลาต่ำสุด(ที่สอง) | 1/100 |
---|---|---|---|---|---|
การสอบเทียบ | เป็นไปไม่ได้ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 60 |
มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 70 | กันน้ำ | กันน้ำ ทุกวัน | ความหนา(มิลลิเมตร) | 16 |
รหัสของทรัสโก้ | 103-8141 | มวล(ก.) | 54 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดเหรียญ (CR2016) x 1 ก้อน (ให้มาด้วย) |
รายการวัด | มีปุ่มสำหรับสลับระหว่างการเพิ่มและลดเวลาที่ จอแสดงผล สามารถกำหนดค่าในหน่วยของหนึ่งวินาทีถึงสูงสุด 60 นาที มี ฟังก์ชั่น นาฬิกาจับเวลาพร้อมการวัด 1/100 วินาที, การจับเวลาแบบง่าย, การประมาณเวลาโดยประมาณ, และการวัดเวลาแบบแยกส่วน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSBJ018 ในชุด ผู้รักษาเวลา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง