1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระเป๋า อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ 230

TJD LEVELS

กระเป๋า อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ 230
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวถังอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแข็งแรงและแม่นยำ
·มี รูปทรง ปลาย คล่องตัวซึ่งสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อได้อย่างราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความเอียง

รหัสสินค้า
POK3-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 624.62

TJD LEVELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 230 แม่เหล็ก 2 ตำแหน่ง
ความสูง(มิลลิเมตร) 41 ความหนา(มิลลิเมตร) 17 รหัสของทรัสโก้ 377-2136
การใช้งาน สำหรับการวัดความชอบ ความแม่นยำ ±1.18 mm / m = 0.067 (แนวนอน) ความไวแสง -
ตัวเครื่อง หลัก อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป ขวด เครื่องมือมาตรวัดความเอียง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) มวล(ก.) 140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POK3-23 ในชุด กระเป๋า อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ 230