(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แต่ละใบหน้าสามารถใช้เป็น พื้นผิว วัดได้
·โปร่งใสช่วยให้สามารถวัดจากด้านตรงข้ามได้
·ขนาดเล็กและสะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและแนวตั้งฉาก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดระดับน้ำ แนวนอน อะคริลิค ( แบบเหลี่ยม) | ความยาว(มิลลิเมตร) | 75 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | การใช้งาน | การวัดแนวนอนแนวตั้งและแนวตั้งฉาก | ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° |
ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง