(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
R11 |
R11M |
R11T |
R12 |
R12M |
R12T |
R13 |
R13M |
R13T |
R16 |
R16M |
R16T |
R20 |
R20M |
R20T |
R25 |
R25M |
R25T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แม่เหล็ก | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความไวแสง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.34 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 8.5 | 11 | 1.00 มม. / ม. = 0.0573 ° | 410-5737 | 1 | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | - | ||
฿ 339.00 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1- พื้นผิว | 9.7 | 11 | 1.00 มม. / ม. = 0.0573 ° | 410-5745 | 1 | - | แม่เหล็ก เหงือก | ||
฿ 643.07 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 11.5 | 28 | 1.00 มม. / ม. = 0.0573 ° | 410-5753 | 7 | - | โฮลเดอร์:อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 328.34 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 8.5 | 12 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5761 | 1 | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | - | ||
฿ 393.05 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1- พื้นผิว | 9.7 | 12 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5770 | 1 | - | แม่เหล็ก เหงือก | ||
฿ 716.73 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 11.5 | 28 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5788 | 6 | - | โฮลเดอร์:อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 351.76 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | NA | 8 | 13 | 1.50 มม. / ม. = 0.0859 ° | 410-5796 | 1 | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | - | ||
฿ 415.84 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1- พื้นผิว | 9.2 | 13 | 1.50 มม. / ม. = 0.0859 ° | 410-5800 | 1 | - | แม่เหล็ก เหงือก | ||
฿ 716.73 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 11.5 | 28 | 1.50 มม. / ม. = 0.0859 ° | 410-5818 | 6 | - | โฮลเดอร์:อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 301.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 8.5 | 16 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5826 | 2 | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | - | ||
฿ 348.07 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1- พื้นผิว | 9.7 | 16 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5834 | 2 | - | แม่เหล็ก เหงือก | ||
฿ 789.61 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 11.5 | 33 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5842 | 8 | - | โฮลเดอร์:อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 291.67 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 8.5 | 20 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5851 | 3 | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | - | ||
฿ 383.65 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1- พื้นผิว | 9.7 | 20 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5869 | 4 | - | แม่เหล็ก เหงือก | ||
฿ 876.19 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | NA | 11.5 | 37 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5877 | 10 | - | โฮลเดอร์:อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 328.34 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | NA | 8.5 | 25 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5885 | 4 | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | - | ||
฿ 397.45 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1- พื้นผิว | 9.7 | 25 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5893 | 6 | - | แม่เหล็ก เหงือก | ||
฿ 971.79 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | NA | 11.5 | 42 | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | 410-5907 | 13 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดระดับน้ำ แนวนอน อะคริลิค ( แบบกลม) | การใช้งาน | การวัดแนวนอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง