1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระดับคลิปสเกล

LEVELS

ระดับคลิปสเกล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดได้โดยยึดติดกับกฎม้านั่งและ แบบเหลี่ยม ของช่างไม้
·มาพร้อม โซ่ สำหรับแขวนบน ที่ แขวน เครื่องมือ
·มีการ การเคลือบผิว เรืองแสงที่เก็บแสงเมื่ออยู่ในที่สว่างและเปล่งแสงในที่มืดเป็นเวลาหลายนาที
[ใช้]
·สำหรับการวัดแนวนอนและแนวตั้ง

รหัสสินค้า
ED-SCL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 233.00

LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 60 แม่เหล็ก NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 30 ความหนา(มิลลิเมตร) 20 ความไวแสง 0.50 มม. / ม. = 0.0286 °
รหัสของทรัสโก้ 410-5541 มวล(ก.) 17 การใช้งาน การวัดแนวนอนและแนวตั้ง
ความแม่นยำ ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° ตัวเครื่อง หลัก เรซิ่น ABS สายยาง ฟอง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ED-SCL ในชุด ระดับคลิปสเกล