(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัด เหล็กฉาก ต่างๆและการไล่ระดับสี
·ด้วย สเกลวัด สะดวก
·ขนาดการ์ดที่ช่วยให้พกพาได้ง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดการไล่ระดับสีและการวัดแนวนอน / แนวตั้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 86 | แม่เหล็ก | NA |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 54 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 5.5 | ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° |
มวล(ก.) | 23 | การใช้งาน | การวัดการไล่ระดับสีและการวัดแนวนอน / แนวตั้ง | ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° |
ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง