1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ ความลาดชันเคลื่อนที่

EBS LEVELS

เครื่องวัดระดับน้ำ ความลาดชันเคลื่อนที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,411.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วัดการไล่ระดับสีที่แตกต่างกันห้าแบบ (1/50, 1/75, 1/100, 1/150 และ 1/200) ในแนวนอนและแนวตั้ง
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·การฉายภาพแนวตั้งสำหรับเสา / ท่อสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดการไล่ระดับ ท่อเหล็ก และการวัดแนวนอน / แนวตั้ง

รหัสสินค้า
ED-MSL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,411.00

EBS LEVELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 121 แม่เหล็ก NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 29 ความหนา(มิลลิเมตร) 27 ความไวแสง 0.50 มม. / ม. = 0.0286 °
รหัสของทรัสโก้ 410-5508 มวล(ก.) 55 การใช้งาน การทดสอบการไล่ระดับ ท่อเหล็ก และการทดสอบแนวนอน / แนวตั้ง
ความแม่นยำ ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° ตัวเครื่อง หลัก การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย สายยาง ฟอง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ED-MSL ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ ความลาดชันเคลื่อนที่