(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ แม่เหล็กแผ่น ซึ่งทำให้สะดวกในการสร้าง เฟรม เหล็กกล้า
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
·สามารถวัดได้ 45 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 °
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 200 | แม่เหล็ก | 1- พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 14 | ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° |
มวล(ก.) | 57 | การใช้งาน | การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 ° | ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° |
ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น ABS | สายยาง ฟอง | อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง