1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ โทบิ (สเก็น แบบฝัง สำหรับสาย ป้องกันร่วง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี สเก็น สำหรับสาย ป้องกันร่วง ในตัว
·ด้วยแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษจึงมีประโยชน์ในการสร้างโครงเหล็ก
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับประกอบนั่งร้าน
·การวัดแนวนอนและแนวตั้ง

รหัสสินค้า
ED-TBLB
ED-TBLBBL
ED-TBLBR
ED-TBLNBL
ED-TBLNR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี สี สายยาง ฟอง รหัสของทรัสโก้

฿ 1,070.48

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำสีเขียว410-5613

฿ 1,070.48

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำสีน้ำเงิน410-5621

฿ 1,070.48

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำสีแดง410-5630

฿ 1,070.48

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน เงินสีน้ำเงิน410-5656

฿ 1,070.48

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน เงินสีแดง410-5664

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 100 แม่เหล็ก 1 ตำแหน่ง
ความสูง(มิลลิเมตร) 43 ความหนา(มิลลิเมตร) 19 ความไวแสง 0.50 มม. / ม. = 0.0286 °
มวล(ก.) 81 การใช้งาน สำหรับประกอบนั่งร้าน ความแม่นยำ ±1.00 mm / m = ภายใน± 0.0573 °
ตัวเครื่อง หลัก การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย สายยาง ฟอง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA)