(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว การวัดเป็นรูปโค้งเพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อแรงบิด / การบิดเบี้ยวและสามารถวัดช่วงจากระนาบไปจนถึงท่อ
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับช่อง U ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·ด้วย สเกลวัด 45 °ที่สะดวกมากสำหรับการวัดการไล่ระดับความลาดชัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 °
รหัสสินค้า |
---|
ED-30IL |
ED-38IL |
ED-45IL |
ED-60IL |
ED-75IL |
ED-90IL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 704.77 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 410-5150 | 174 | ||
฿ 780.96 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 380 | 410-5206 | 217 | ||
฿ 876.19 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 450 | 410-5231 | 256 | ||
฿ 990.48 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 600 | 410-5281 | 338 | ||
฿ 1,428.58 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750 | 410-5311 | 419 | ||
฿ 1,676.19 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 410-5362 | 499 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | แม่เหล็ก | NA | ความสูง(มิลลิเมตร) | 51 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 | ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | การใช้งาน | การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 ° |
ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° | ตัวเครื่อง หลัก | การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย | สายยาง ฟอง | อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง