(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัด 1/100 (การไล่ระดับสีของ 1) และ 2/100 (การไล่ระดับสีของ 2) ของการไล่ระดับสี
·ดูง่ายมากด้วย เลนส์ ขยาย
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
·ติดตั้ง กลไก ปรับ งานละเอียด สะดวกมาก
·รวม แม่เหล็ก ใช้งานง่ายสำหรับงานก่อสร้าง เฟรม เหล็กกล้า และงานก่อสร้างที่โรงงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนและแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
ED-10MN |
ED-10N |
ED-15MN |
ED-15N |
ED-18MN |
ED-18N |
ED-23MN |
ED-23N |
ED-30MN |
ED-30N |
ED-38MN |
ED-38N |
ED-45MN |
ED-45N |
ED-60MN |
ED-60N |
ED-75MN |
ED-75N |
ED-90MN |
ED-90N |
ED-120MN |
ED-120N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 933.33 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 1 ตำแหน่ง | 410-4781 | 116 | ||
฿ 639.53 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | NA | 410-4790 | 80 | ||
฿ 1,009.53 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 1 ตำแหน่ง | 410-4927 | 160 | ||
฿ 770.99 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | NA | 410-4935 | 122 | ||
฿ 1,028.58 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 1 ตำแหน่ง | 410-4943 | 176 | ||
฿ 761.91 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | NA | 410-4951 | 140 | ||
฿ 1,047.62 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | 1 ตำแหน่ง | 410-5109 | 202 | ||
฿ 838.10 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 230 | NA | 410-5117 | 165 | ||
฿ 1,295.24 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 ตำแหน่ง | 410-5168 | 296 | ||
฿ 895.24 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | NA | 410-5176 | 200 | ||
฿ 1,390.48 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | 2 ตำแหน่ง | 410-5214 | 339 | ||
฿ 1,009.53 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 380 | NA | 410-5222 | 242 | ||
฿ 1,485.72 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 450 | 2 ตำแหน่ง | 410-5249 | 374 | ||
฿ 1,085.72 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | NA | 410-5257 | 277 | ||
฿ 1,676.19 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 600 | 2 ตำแหน่ง | 410-5290 | 445 | ||
฿ 1,276.19 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600 | NA | 410-5303 | 352 | ||
฿ 2,171.43 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750 | สามตำแหน่ง | 410-5320 | 563 | ||
฿ 1,580.96 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 | NA | 410-5338 | 431 | ||
฿ 2,590.48 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | สามตำแหน่ง | 410-5371 | 631 | ||
฿ 2,095.24 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | NA | 410-5389 | 505 | ||
฿ 3,485.72 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 4 ตำแหน่ง | 410-4871 | 862 | ||
฿ 2,704.77 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | NA | 410-4889 | 662 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 51 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความไวแสง | 0.35 มม. / ม. = 0.0201 ° | การใช้งาน | การวัดแนวนอนและแนวตั้ง | ความแม่นยำ | ±1.00 mm / m = ภายใน± 0.0573 ° |
ตัวเครื่อง หลัก | การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย | สายยาง ฟอง | อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง