(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การขูดอะคริลิคให้ความละเอียดยอดเยี่ยม
· มีรูติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
PH-25 |
PH-30 |
PH-40 |
PH-50 |
PH-60 |
PH-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | ความไวแสง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.11 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 8 | 8 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0018 | 1.8 | ||
฿ 442.16 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 10 | 10 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0026 | 3.3 | ||
฿ 431.37 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 13 | 13 | 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° | 34 '/ 2 มม | 410-0034 | 10.0 | ||
฿ 408.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 15 | 15 | 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° | 34 '/ 2 มม | 410-0042 | 13 | ||
฿ 471.17 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 15 | 15 | 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° | 34 '/ 2 มม | 410-0051 | 14 | ||
฿ 584.27 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 15 | 15 | 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° | 34 '/ 2 มม | 410-0069 | 17.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบเหลี่ยม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | ใช้ | การวัดแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง